Philips CoreLine trunking gen2.5, 44.5 W, L1130 mm, 8000 lm, 4000 K, Bredstrålet, Matt, Hvit, IP20

LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L1130 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 44.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bredstrålet, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 5-pols

Bestillingskode: 910925870121
Full bestillingskode: 872016947447500

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870121 no_NO pdf 300.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870121_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870121_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-fil
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH 910925870121 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH LDT