Norge - Norsk

Philips CoreLine Slim veggmontert, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nyhet

Produktbeskrivelse

D400 mm, Polykarbonat, Hvit RAL 9003, Vegg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 911401854388
Full bestillingskode: 872110333928799

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Nei
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401854388 no_NO pdf 339.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401854388_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401854388_EU
mange eiendeler