Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Klar, Hvit, VLC

SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 8000 lm, 54 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505104965
Full bestillingskode: 872016983854300
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
Localized commercial leaflet 910505104965 no_NO pdf 384.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104965_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104965_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 DIA-VLC WB WH LDT