Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Bredstrålet, Klar, Svart

SM504T 61S/830 PSU WB BK

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Strømforsyningsenhet (på/av), 6100 lm, 51 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505104961
Full bestillingskode: 872016983850500
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
Localized commercial leaflet 910505104961 no_NO pdf 297.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104961_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104961_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB BK LDT