Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Klar, Svart, VLC

SM504T 80S/830 DIA-VLC WB BK

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Svart, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 8000 lm, 57 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102565
Full bestillingskode: 872016901115100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102565 no_NO pdf 412.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102565_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102565_EU
mange eiendeler - Visuals