Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Hvit

SM504T 80S/940 WIA DA35W WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 7900 lm, 55 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102401
Full bestillingskode: 872016901420600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102401 no_NO pdf 404.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102401_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102401_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH LDT