Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Hvit

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102228
Full bestillingskode: 872016901247900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102228 no_NO pdf 289.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102228_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT