Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Bredstrålet, Klar, Svart
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år