Norge - Norsk

Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Dobbel asymmetrisk optikk 45°, Klar, Hvit

SM504T 66S/840 PSU DA45 WH

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk 45°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102214
Full bestillingskode: 872016901233200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102214 no_NO pdf 290.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102214_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102214_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 PSU DA45 WH LDT