Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°, Klar, Hvit
SM504T 61S/840 PSU A20 WH
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asymmetrisk speil, aksevinkel 20°, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år