Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Klar, Svart, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Produktbeskrivelse

Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Svart, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne

Bestillingskode: 910505102211
Full bestillingskode: 872016901230100

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102211 no_NO pdf 412.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102211_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102211_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK LDT