Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Hvit, VLC
SM504T 61S/830 DIA-VLC DA35W WH
Produktbeskrivelse
Track panel, L1200 mm, Ekstrudert aluminium, Hvit, Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert, Synlig lyskommunikasjon, 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dobbel asymmetrisk optikk, 35°, bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år