Signify myCreation Gleam pendel

Gleam pendellampe - Hvit

Produkter

DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108951
DL GL2S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108952
DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108955
DL GL2M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108956
DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108959
DL GL2L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108960
DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108963
DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
912500108964

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Opplev den fortryllende gløden fra Gleam, en pærebasert pendellampe designet av Sebastian Bergne. Med et unikt syvkantinspirert utseende kan du velge mellom det oppblåste designet for en dristig, tredimensjonal effekt, eller det slanke designet for stilren eleganse. Tilgjengelig i tre størrelser, hvert design følger 3D-printens strukturlinjer for en sømløs estetikk. I tillegg er de trykte delene laget av ISCC Plus-sertifisert biosirkulært materiale, noe som gjør dem til et bærekraftig valg. Enten du ønsker å skape en koselig atmosfære hjemme eller tilføre et unikt element til ditt hotell- eller serveringssted, er Gleam det perfekte tilskuddet.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Lav vekt og enkel montering

Funksjoner

  • Designet av den anerkjente designeren Sebastian Bergne

  • Særpreget heptagon-inspirert design

Bruksområder

  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger

Nedlastinger

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Gleam pendel
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Gleam pdf 776.6 kB