Signify myCreation Cloak pendellampe

Cloak pendel

Produkter

TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N
912500109251
TCPL00 S WH300 T101 WH S WH401 E27 N
912500109252
TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N
912500109253
TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N
912500109254
TCPL00 S BZ410 T101 WH T WH E27 N
912500109255
TCPL00 S WH300 T101 WH T WH E27 N
912500109256
TCPL00 S PK400 T101 WH T WH E27 N
912500109257
TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
912500109258

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Inspirert av lagdelte tekstiler fra moteverdenen er Cloak en pendellampe med pære som lyskilde, designet av Basten Leijh, som tilbyr fleksibilitet og et individuelt design. Hver pendellampe har to justerbare belter som kan plasseres etter eget ønske. Det ytre beltet tilbyr to lysstiler: det hvite, gjennomskinnelige beltet gir en mild glød, og de fargede, heldekkende beltene skaper en lagdelt lyseffekt. Disse lampene er lette og enkle å installere i alle omgivelser. I tillegg er de 3D-printede delene av pendellampen laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer, noe som gjør den til et miljøvennlig valg for dem som ønsker å redusere sitt karbonavtrykk. Enten du ønsker å skape en koselig atmosfære i stuen eller tilføre litt stil til et kommersielt lokale, er denne pendellampen en allsidig belysningsløsning som dekker dine behov.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Lav vekt og enkel montering

Funksjoner

  • Designet av Basten Leijh

  • Lyskilde: E27 LED-pære (ikke inkludert)

Bruksområder

  • Hotell, restaurant og catering
  • Boliger

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Cloak pendellampe no_NO pdf 961.6 kB
Installasjonsinstruksjoner
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Cloak pendellampe
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration pdf 1.0 MB