Signify myCreation Accent Cylinder D65

Aksentsylinder D65 – Spotlight som sørger for at du skiller deg ut

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
910505104851

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Energieffektiv, med tre forskjellige monteringsalternativer og et elegant design der fargen på huset og frontringen kan blandes og matches, er Accent Cylinder D65 en spotlight som sørger for at du skiller deg ut. Denne belysningsløsningen tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, og er ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre produkter i Accent D65-serien har Accent Cylinder D65 en 3D-trykt innfatning laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

  • Sirkulær design

  • Oppfyller alle behov for aksentbelysning

Funksjoner

  • Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel

  • Ulike lysoppskrifter å velge mellom - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Bruksområder

  • Motebutikker
  • Detaljhandel
  • Hotell, restaurant og catering
  • Kontorer

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 no_NO pdf 140.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
mange eiendeler - Visuals

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB