Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, 57 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK

Produktbeskrivelse

1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Opphengssett, 2 tråder, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 6600 lm, 57 W, 116 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106216
Full bestillingskode: 871951497317600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK txt 5.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106216 no_NO pdf 387.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106216_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106216_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK IES
Revit-fil
SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK 910505106216 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK ULD
Relux
ROLF File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 66S/TW9 SEIA U4 SM2 L1450 BK LDT