Philips TrueLine, hengende, 44 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 5800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU

Produktbeskrivelse

2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengstråd, 2-tråds, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106212
Full bestillingskode: 871951497309100
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
anbudstekst
Tender text - SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106212 no_NO pdf 443.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106212_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106212_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU IES
Revit-fil
SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU 910505106212 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 58S/930 DEIA LN SM2 L2810 ALU LDT