Philips TrueLine, hengende, 28 W, 2810x55 mm; H88 mm, SW2, 3800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 38S/930 DEIA LN SW2 L2810 ALU
Produktbeskrivelse
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengstråd, 2-tråds, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3800 lm, 28 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år