Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, 69 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 8200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 8200 lm, 69 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106207
Full bestillingskode: 871951497299500
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
anbudstekst
Tender text - SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106207 no_NO pdf 458.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106207_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106207_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU IES
Revit-fil
SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU 910505106207 ZIP
Dialux
ULD File - SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 82S/940 DEIA SM2 L2250 ALU LDT