Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, 37.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106203
Full bestillingskode: 871951497295700
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
anbudstekst
Tender text - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106203 no_NO pdf 454.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106203_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106203_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH IES
Revit-fil
SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH 910505106203 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH ULD
Relux
ROLF File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 50S/930 DEIA SM2 L2250 WH LDT