Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, 29 W, 2290x55 mm; H88 mm, SW2, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC

SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU

Produktbeskrivelse

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengstråd, 2-tråds, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 3000 lm, 29 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106201
Full bestillingskode: 871951497293300
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
anbudstekst
Tender text - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106201 no_NO pdf 669.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106201_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106201_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU IES
Revit-fil
SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU 910505106201 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 30S/930 SEIA LN U4 SW2 L2290 ALU LDT