Philips TrueLine, hengende, 11 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC
SP533P 12S/930 DEIA LE SM2 L570 WH
Produktbeskrivelse
570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 1200 lm, 11 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år