Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, 7.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, TP(b), EL-DC

SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH

Produktbeskrivelse

570x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 700 lm, 7.2 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106194
Full bestillingskode: 871951497281000
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
anbudstekst
Tender text - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106194 no_NO pdf 457.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106194_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106194_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH IES
Revit-fil
SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH 910505106194 ZIP
Dialux
ULD File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ULD
Relux
ROLF File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP531P 7S/940 DEIA LE SM2 L570 WH LDT