Philips TrueLine, hengende, 47.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
SP532P 66S/940 SEIA U4 SM2 L1450 ALU
Produktbeskrivelse
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengssett, 2 tråder, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 6600 lm, 47.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år