Philips TrueLine, hengende, 28 W, 1170x55 mm; H88 mm, SM2, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU

Produktbeskrivelse

1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengssett, 2 tråder, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106191
Full bestillingskode: 871951497232200
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
anbudstekst
Tender text - SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU txt 5.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106191 no_NO pdf 677.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106191_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106191_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU IES
Revit-fil
SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU 910505106191 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 40S/940 SEIA U4 SM2 L1170 ALU LDT