Produktbeskrivelse
1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4900 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys