Philips TrueLine, hengende, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU

Produktbeskrivelse

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opphengssett, 2 tråder, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505106150
Full bestillingskode: 872110335972800
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
anbudstekst
Tender text - SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU txt 5.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106150 no_NO pdf 377.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106150_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106150_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU IES
Revit-fil
SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU 910505106150 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 36S/940 DEIA L1130 SM2 ALU LDT