Philips TrueLine, hengende, BioUp, 31 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU

Produktbeskrivelse

L1410 mm, Aluminium, Aluminium, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4300 lm, 31 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105972
Full bestillingskode: 872016963441100
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
anbudstekst
Tender text - SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105972 no_NO pdf 455.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105972_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105972_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU IES
Revit-fil
SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU 910505105972 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU LDT