Philips TrueLine, hengende, UltraEfficient, 24.5 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 43S/UE840 DEIA L1410 SM2 ALU
Produktbeskrivelse
L1410 mm, Aluminium, Aluminium, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4300 lm, 24.5 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år