Norge - Norsk

Philips TrueLine, hengende, UltraEfficient, 19.6 W, L1130 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU

Produktbeskrivelse

L1130 mm, Aluminium, Aluminium, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3400 lm, 19.6 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105969
Full bestillingskode: 872016963438100
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
anbudstekst
Tender text - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105969 no_NO pdf 389.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105969_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105969_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU IES
Revit-fil
SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU 910505105969 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 34S/UE840 DEIA L1130 SM2 ALU LDT