Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Produktbeskrivelse

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910925868388
Full bestillingskode: 871951462452800

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Tjenesteklasse B
    Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar
  • Garantiperiode
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedlastinger