Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 WH
Produktbeskrivelse
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år