Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH
Produktbeskrivelse
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut Nei
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Lighting Technology LED
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år