Norge - Norsk

Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 4000 lm, 31 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spredningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 910505103702
Full bestillingskode: 872016961519900

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt