Norge - Norsk

Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 61 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 8000 lm, 61 W, 131 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105877
Full bestillingskode: 872016963337700

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC txt 4.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105877 no_NO pdf 801.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105877_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105877_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC IES
Revit-fil
RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC 910505105877 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TWBU SEIA W60L60 CWLVPC U4SC LDT