Norge - Norsk

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5

Produktbeskrivelse

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105876
Full bestillingskode: 872016963336000

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 txt 4.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105876 no_NO pdf 595.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105876_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105876_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 IES
Revit-fil
RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 910505105876 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5 LDT