Norge - Norsk

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Produktbeskrivelse

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105870
Full bestillingskode: 872016963330800

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 4.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105870 no_NO pdf 801.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105870_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105870_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Revit-fil
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 910505105870 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT