Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC

Produktbeskrivelse

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103384
Full bestillingskode: 872016910049700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103384 no_NO pdf 828.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103384_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103384_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC IES
Revit-fil
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC 910505103384 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 SC LDT