Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Diamant, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401877285
Full bestillingskode: 872016951672499

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401877285 no_NO pdf 1.6 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401877285_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401877285_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC zip 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC zip 2.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU W60L60 OC SC 911401877285 pdf 624.3 kB