Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Spredningsvinkel 120°, Opal, Akrylat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 911401875585
Full bestillingskode: 872016951655799

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401875585 no_NO pdf 1.4 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401875585_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401875585_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC ldt 1.5 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC SC 911401875585 pdf 626.6 kB