Philips Innfelt Essential, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)
TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401
Produktbeskrivelse
D400mm, Polykarbonat, Hvit, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Interact SC1500-multisensorpakke, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikro-heksagonal optikk, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, Gjennomkobling, 1-fase, TP(b) diffuser flammability class
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år