Philips FlexBlend Recessed, 25.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Interact Ready, UGR19, TP(b), ELB3h

RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20 (foran IP40), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon

Bestillingskode: 910505105988
Full bestillingskode: 872110335021300

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105988 no_NO pdf 390.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105988_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105988_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 IES
Revit-fil
RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 910505105988 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/840 PSU W30L120 VPC PCS ELB3 LDT