Philips FlexBlend Recessed, 25.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, Strukturert optikk, Polykarbonat, IP20 (foran IP40), IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105987
Full bestillingskode: 872110335020600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105987 no_NO pdf 605.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105987_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105987_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC IES
Revit-fil
RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC 910505105987 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/840 SEIA W60L60 VPC PCS U4 SC LDT