Philips FlexBlend Recessed, 21 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 3600 lm, 21 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, Diffuserende linseoptikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105982
Full bestillingskode: 872110335015200

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105982 no_NO pdf 607.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105982_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105982_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 IES
Revit-fil
RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 910505105982 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 SEIA W60L60 VPC DLO U4 LDT