Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, CPC ceiling, UltraEfficient, 23.5 W, 599x599 mm, CPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC

Produktbeskrivelse

CPC ceiling, 599x599 mm, Concealed profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Strukturert optikk, Polystyren, IP20 (foran IP40), IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 911401888487
Full bestillingskode: 872110331148199

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC txt 3.6 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401888487 no_NO pdf 478.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 22.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401888487_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401888487_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC IES
Revit-fil
Revit file - 911401888487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSD 599x599SQ OC CPC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB