Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 2 × 0,75 mm², Flygende ledninger/kabler

Bestillingskode: 911401806987
Full bestillingskode: 872016975127999

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401806987 no_NO pdf 2.4 MB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 21.8 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401806987_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
Revit-fil
Revit file - 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB