Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 38 W, 26 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 4-pols, SC | Sikkerhetskabel
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år