Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Strømforsyningsenhet med DALI og SystemReady grensesnitt, Interact klar, Interact SC200-sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20 | Ingen beskyttelse, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 0,3 m med kontakt, 2-pols, To push-in-koblinger, 2-pols, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 910505104636
Full bestillingskode: 872016983523800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.1 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104636 no_NO pdf 361.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104636_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-910505104636_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Revit-fil
Revit file - RC132VI - 910505104636 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB