Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 WIA W60L60 OC WA3

Produktbeskrivelse

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Kabel, 1,0 m med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Plug-in-kontakt, 3-pols Wago, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 910505102829
Full bestillingskode: 872016958886800

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt