Norge - Norsk

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19, WAGO 235

RC132V G6 43S/830_40 PSD W30L120 OC WA5

Produktbeskrivelse

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Pulverbelegg, ett lag, Tak, Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, All-in, Multi Color Temperature, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Spredningsvinkel 90°, Hvit reflektor, Polystyren, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 5-pols, Plug-in-kobling 5-pols, Wieland/Adels-kompatibel, SC | Sikkerhetskabel

Bestillingskode: 910505102826
Full bestillingskode: 872016958883700

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Familie

Produkt